Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
8,8207 kr - 13,7212 kr 25 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
41.0 mm
106.0 mm
3
11,6901 kr - 18,1847 kr 25 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
39.0 mm
148.0 mm
3
69,0784 kr - 76,7538 kr 133 I lager
Nej
Svart
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
132,8431 kr - 147,6034 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
67.5 mm
508.0 mm
3
12,7529 kr - 19,8379 kr 30 I lager
Ja
Röd
LDPE
49.5 mm
DN 160
160.0 mm
4
19,1294 kr - 29,7568 kr 16 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
50.5 mm
180.0 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 20 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
232.0 mm
3
48,0488 kr - 53,3875 kr 60 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
51.6 mm
273.0 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 90 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
42.0 mm
193.7 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 60 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
3
19,3918 kr - 21,5465 kr 112 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
39.6 mm
168.3 mm
3
22,3176 kr - 34,7163 kr 60 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
185.0 mm
3
11,265 kr - 17,5234 kr 255 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
12,7529 kr - 19,8379 kr 10 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
165.0 mm
3
28,0105 kr - 31,1227 kr 20 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.3 mm
225.0 mm
3
47,3984 kr - 52,6649 kr 2004 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
61.0 mm
280.0 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 20 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
50.0 mm
242.0 mm
3
60,3303 kr - 67,0337 kr 60 I lager
Nej
Svart
LDPE
49.5 mm
323.9 mm
3
0,3719 kr - 0,5786 kr 29000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.5 mm
6.0 mm
3
0,5845 kr - 0,9092 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.9 mm
12.7 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 106.0 mm 41.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593520

Prisintervall
13,7212 kr - 8,8207 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 148.0 mm 39.0 mm Naturfärgad LDPE

20593681

Prisintervall
18,1847 kr - 11,6901 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 355.6 mm 56.8 mm Svart LDPE

20593933

Prisintervall
76,7538 kr - 69,0784 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 508.0 mm 67.5 mm Svart LDPE

20594008

Prisintervall
147,6034 kr - 132,8431 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek DN 160 49.5 mm Röd LDPE

20594831

Prisintervall
19,8379 kr - 12,7529 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 160
  • Med ventilhål
    Ja
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 180.0 mm 50.5 mm Naturfärgad LDPE

20593766

Prisintervall
29,7568 kr - 19,1294 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 232.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593841

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 51.6 mm Naturfärgad LDPE

20593896

Prisintervall
53,3875 kr - 48,0488 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 193.7 mm 42.0 mm Naturfärgad LDPE

20593797

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 210.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593810

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 39.6 mm Naturfärgad LDPE

20593735

Prisintervall
21,5465 kr - 19,3918 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 185.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593773

Prisintervall
34,7163 kr - 22,3176 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593650

Prisintervall
17,5234 kr - 11,265 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 165.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593728

Prisintervall
19,8379 kr - 12,7529 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    165.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 225.0 mm 40.3 mm Naturfärgad LDPE

20593834

Prisintervall
31,1227 kr - 28,0105 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    225.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 280.0 mm 61.0 mm Naturfärgad LDPE

20593902

Prisintervall
52,6649 kr - 47,3984 kr

Lagernivåer
2004 I lager
Egenskaper
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 242.0 mm 50.0 mm Naturfärgad LDPE

20593858

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 323.9 mm 49.5 mm Svart LDPE

20593926

Prisintervall
67,0337 kr - 60,3303 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 6.0 mm 18.5 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592813

Prisintervall
0,5786 kr - 0,3719 kr

Lagernivåer
29000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 12.7 mm 19.9 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592905

Prisintervall
0,9092 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad