Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7439 kr - 1,1572 kr | 15000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,8501 kr - 1,3225 kr | 27000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
3
|
||
| 0,6907 kr - 1,0745 kr | 9000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,7439 kr - 1,1572 kr | 22400 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
3
|
||
| 0,6695 kr - 1,0414 kr | 5000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 0,6695 kr - 1,0414 kr | 20430 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 0,9033 kr - 1,4051 kr | 7151 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
3
|
||
| 1,0234 kr - 1,592 kr | 6960 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
3
|
||
| 0,8501 kr - 1,3225 kr | 11250 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 0,7439 kr - 1,1572 kr | 34600 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
| 0,3719 kr - 0,5786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,6907 kr - 1,0745 kr | 14300 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,5845 kr - 0,9092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 48,0488 kr - 53,3875 kr | 840 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
| 19,1294 kr - 29,7568 kr | 936 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
DN 180
|
7.228 in
183.6 mm
|
4
|
||
| 47,3984 kr - 73,7308 kr | 48 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
| 47,3984 kr - 52,6649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 95,647 kr - 106,2745 kr | 10 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 1,8066 kr - 2,8103 kr | 1000 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 95,647 kr - 106,2745 kr | 154 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta