Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
47,3984 kr - 73,7308 kr 320 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
50.0 mm
245.0 mm
3
69,0784 kr - 76,7538 kr 133 I lager
Nej
Svart
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
47,3984 kr - 73,7308 kr 48 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.3 mm
250.0 mm
3
47,3984 kr - 52,6649 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
50.0 mm
315.0 mm
3
28,0105 kr - 31,1227 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
44.6 mm
219.1 mm
3
8,8207 kr - 13,7212 kr 3125 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
3
8,8207 kr - 13,7212 kr 2600 I lager
Ja
Röd
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
37,4802 kr - 41,6446 kr 349 I lager
Ja
Röd
LDPE
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
19,1294 kr - 29,7568 kr 16 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
50.5 mm
180.0 mm
3
8,8207 kr - 13,7212 kr 1020 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
41.5 mm
117.5 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 20 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
232.0 mm
3
48,0488 kr - 53,3875 kr 60 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
51.6 mm
273.0 mm
3
8,8207 kr - 13,7212 kr 690 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
130.0 mm
3
11,6901 kr - 18,1847 kr 25 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
39.0 mm
148.0 mm
3
8,9417 kr - 9,9353 kr 170 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
36.2 mm
127.0 mm
3
11,265 kr - 17,5234 kr 255 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
11,6901 kr - 18,1847 kr 10 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
156.0 mm
3
27,6313 kr - 42,9821 kr 15 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
42.0 mm
190.0 mm
3
11,6901 kr - 18,1847 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
146.0 mm
3
19,3918 kr - 21,5465 kr 419 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 245.0 mm 50.0 mm Naturfärgad LDPE

20593865

Prisintervall
73,7308 kr - 47,3984 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 355.6 mm 56.8 mm Svart LDPE

20593933

Prisintervall
76,7538 kr - 69,0784 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 250.0 mm 40.3 mm Naturfärgad LDPE

20593872

Prisintervall
73,7308 kr - 47,3984 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 315.0 mm 50.0 mm Naturfärgad LDPE

20593919

Prisintervall
52,6649 kr - 47,3984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 219.1 mm 44.6 mm Naturfärgad LDPE

20593827

Prisintervall
31,1227 kr - 28,0105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 133.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593629

Prisintervall
13,7212 kr - 8,8207 kr

Lagernivåer
3125 I lager
Egenskaper
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek DN 125 39.0 mm Röd LDPE

20594824

Prisintervall
13,7212 kr - 8,8207 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125
  • Med ventilhål
    Ja
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 40.3 mm Röd LDPE

20594862

Prisintervall
41,6446 kr - 37,4802 kr

Lagernivåer
349 I lager
Egenskaper
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250
  • Med ventilhål
    Ja
  • Färg
    Röd
Rörlock av standardstorlek 180.0 mm 50.5 mm Naturfärgad LDPE

20593766

Prisintervall
29,7568 kr - 19,1294 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 117.5 mm 41.5 mm Naturfärgad LDPE

20593568

Prisintervall
13,7212 kr - 8,8207 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 232.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593841

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 273.0 mm 51.6 mm Naturfärgad LDPE

20593896

Prisintervall
53,3875 kr - 48,0488 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 130.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593612

Prisintervall
13,7212 kr - 8,8207 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 148.0 mm 39.0 mm Naturfärgad LDPE

20593681

Prisintervall
18,1847 kr - 11,6901 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 127.0 mm 36.2 mm Naturfärgad LDPE

20593605

Prisintervall
9,9353 kr - 8,9417 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593650

Prisintervall
17,5234 kr - 11,265 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 156.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593704

Prisintervall
18,1847 kr - 11,6901 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 190.0 mm 42.0 mm Naturfärgad LDPE

20593780

Prisintervall
42,9821 kr - 27,6313 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 146.0 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593674

Prisintervall
18,1847 kr - 11,6901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 141.3 mm 40.0 mm Naturfärgad LDPE

20593667

Prisintervall
21,5465 kr - 19,3918 kr

Lagernivåer
419 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad