Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6313 kr - 42,9821 kr | 20 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.528 in
242.0 mm
|
3
|
||
| 60,3303 kr - 67,0337 kr | 60 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
12.752 in
323.9 mm
|
3
|
||
| 95,647 kr - 106,2745 kr | 154 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
2.539 in
64.5 mm
|
|
18 in
457.2 mm
|
3
|
||
| 185,9803 kr - 206,6448 kr | 25 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
2.512 in
63.8 mm
|
|
24 in
609.6 mm
|
3
|
||
| 5,9205 kr - 6,5783 kr | 113 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 90
|
3.673 in
93.3 mm
|
4
|
||
| 19,1294 kr - 29,7568 kr | 936 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
DN 180
|
7.228 in
183.6 mm
|
4
|
||
| 19,3918 kr - 21,5465 kr | 112 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
6.626 in
168.3 mm
|
3
|
||
| 22,3176 kr - 34,7163 kr | 60 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
| 28,0105 kr - 31,1227 kr | 20 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
| 12,9279 kr - 14,3643 kr | 169 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
3
|
||
| 27,6313 kr - 42,9821 kr | 90 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
3
|
||
| 27,6313 kr - 42,9821 kr | 60 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
3
|
||
| 8,9417 kr - 9,9353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
3
|
||
| 8,9417 kr - 9,9353 kr | 930 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
| 8,8207 kr - 13,7212 kr | 45 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.354 in
136.0 mm
|
3
|
||
| 19,3918 kr - 21,5465 kr | 19 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
6.693 in
170.0 mm
|
3
|
||
| 19,1294 kr - 29,7568 kr | 16 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
| 12,7529 kr - 19,8379 kr | 10 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.496 in
165.0 mm
|
3
|
||
| 5,9513 kr - 9,2576 kr | 500 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
3
|
||
| 6,033 kr - 6,7033 kr | 50 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta