Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3536 kr - 5,044 kr | 7617 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,7308 kr - 1,2672 kr | 302 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 2,6776 kr - 9,9881 kr | 3300 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 1,2219 kr - 4,5778 kr | 12250 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 1,8344 kr - 6,8585 kr | 15300 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,6717 kr - 6,2758 kr | 38280 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 7,1581 kr | 2000 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 3,3286 kr - 10,0214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 2,834 kr - 3,9677 kr | 343 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 1,1258 kr - 4,2116 kr | 3128 I lager |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,367 kr - 4,1108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,639 kr - 2,3971 kr | 20400 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,818 kr - 1,4193 kr | 12051 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 2,2782 kr - 2,2782 kr | 128 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,522 kr - 0,7308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 2,6924 kr - 10,1046 kr | 2300 I lager |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,4645 kr - 1,7312 kr | 6660 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,5763 kr - 2,897 kr | 8440 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,5665 kr - 2,1141 kr | 17500 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 2,6924 kr - 3,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta