Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1079 kr - 9,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 30,3861 kr - 33,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,9097 kr - 1,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,97 kr - 1,5089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,0323 kr - 1,6059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,7892 kr - 1,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0212 kr - 1,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,7233 kr - 2,6806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 4,3357 kr - 6,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,6677 kr - 2,5943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4,0629 kr - 6,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,7344 kr - 2,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,6708 kr - 11,9323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 6,5875 kr - 10,2473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,0791 kr - 6,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta