Meny Sök

Ribbade rörpluggar PCR

I lager

Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek D H Rördiameter Köp
9,3195 kr - 10,355 kr Fråga angående leveranstidhär
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
0,6005 kr - 0,9341 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
1,0006 kr - 1,5566 kr 2000 I lager
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
5,7609 kr - 8,9614 kr Fråga angående leveranstidhär
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
5,6699 kr - 8,8199 kr Fråga angående leveranstidhär
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
1,9717 kr - 3,0671 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
  • av 3
Ribbad rörplugg 168.3 mm LDPE - PCR Grön

20749699

Prisintervall
10,355 kr - 9,3195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    168.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20749309

Prisintervall
0,9341 kr - 0,6005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20749354

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Grön

20749514

Prisintervall
8,9614 kr - 5,7609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 73.0 mm LDPE - PCR Grön

20749507

Prisintervall
8,8199 kr - 5,6699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rördiameter
    73.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Grön

20749583

Prisintervall
3,0671 kr - 1,9717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000