Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0791 kr - 6,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,3195 kr - 10,355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 30,3861 kr - 33,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,7233 kr - 2,6806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 4,3357 kr - 6,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 7,6708 kr - 11,9323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 6,5875 kr - 10,2473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,7352 kr - 5,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,6701 kr - 10,3757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,4728 kr - 3,8467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,0176 kr - 5,5751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,2544 kr - 5,8383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 8,22 kr - 9,1333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 12,1043 kr - 13,4492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,4566 kr - 5,377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 7,0036 kr - 10,8946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3943 kr - 0,6134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,5195 kr - 5,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta