Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
3,0745 kr - 4,7825 kr 1500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
3,5123 kr - 5,4636 kr 540 I lager
50.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
7,3329 kr - 11,4068 kr 239 I lager
80.0 mm
24.5 mm
Svart
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
4,8238 kr - 7,5036 kr 260 I lager
50.0 mm
22.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
5,3604 kr - 8,3385 kr 183 I lager
50.0 mm
24.0 mm
Svart
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
2,3879 kr - 3,7146 kr 225 I lager
60.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,777 kr - 7,4309 kr 1250 I lager
45.0 mm
15.0 mm
Svart
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4645 kr - 0,7225 kr 14000 I lager
10.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,6701 kr - 1,0424 kr 6000 I lager
10.0 mm
10.5 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
1,5764 kr - 2,4521 kr 1925 I lager
30.0 mm
18.0 mm
Svart
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,7195 kr - 2,6748 kr 500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
3,4964 kr - 5,4388 kr 400 I lager
50.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
4,5496 kr - 7,0771 kr 665 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
8,8611 kr - 13,784 kr 190 I lager
50.0 mm
28.0 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,3189 kr - 3,6071 kr 600 I lager
20.0 mm
15.0 mm
Svart
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,6664 kr - 4,1477 kr 450 I lager
20.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1009 kr - 1,7126 kr 7050 I lager
15.0 mm
14.5 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,5591 kr - 2,4253 kr 1950 I lager
35.0 mm
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,7364 kr - 1,1456 kr 5775 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,0449 kr - 1,6254 kr 6125 I lager
30.0 mm
12.0 mm
Svart
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591274

Prisintervall
4,7825 kr - 3,0745 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591298

Prisintervall
5,4636 kr - 3,5123 kr

Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591342

Prisintervall
11,4068 kr - 7,3329 kr

Lagernivåer
239 I lager
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart LDPE - PIR

20591175

Prisintervall
7,5036 kr - 4,8238 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE

20591236

Prisintervall
8,3385 kr - 5,3604 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20591113

Prisintervall
3,7146 kr - 2,3879 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

20591168

Prisintervall
7,4309 kr - 4,777 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590741

Prisintervall
0,7225 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590802

Prisintervall
1,0424 kr - 0,6701 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20591038

Prisintervall
2,4521 kr - 1,5764 kr

Lagernivåer
1925 I lager
Egenskaper
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20591076

Prisintervall
2,6748 kr - 1,7195 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Svart LDPE - PIR

20591106

Prisintervall
5,4388 kr - 3,4964 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE

20591229

Prisintervall
7,0771 kr - 4,5496 kr

Lagernivåer
665 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591373

Prisintervall
13,784 kr - 8,8611 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE

20591199

Prisintervall
3,6071 kr - 2,3189 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591267

Prisintervall
4,1477 kr - 2,6664 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

20590932

Prisintervall
1,7126 kr - 1,1009 kr

Lagernivåer
7050 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE - PIR

20590994

Prisintervall
2,4253 kr - 1,5591 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

20590857

Prisintervall
1,1456 kr - 0,7364 kr

Lagernivåer
5775 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE - PIR

20590871

Prisintervall
1,6254 kr - 1,0449 kr

Lagernivåer
6125 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm