Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20591007

Tillverkarens artikelnummer:

20591007

790 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 2,2499 kr
500 - 2499 1,6071 kr
2500 + 1,4463 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

112,50 kr

50 x 2,2499 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 40.0 mm
h 14.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss