Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE - PIR

Multifunktionella rektangulära rörinsatser passar tätt in i runda rör, stolpar eller pålar, förhindrar kontaminering och säkerställer säkerhet för tillämpningen. Svarta till färg och tillverkade av LDPE-material. Enkla att montera för hand eller med en hammare för en snabb monteringsprocess.
Essentra artikelnummer:

20590901

Tillverkarens artikelnummer:

20590901

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,5754 kr
1000 - 4999 1,1253 kr
5000 + 1,0127 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

157,54 kr

100 x 1,5754 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 50.0 mm
B 25.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximal väggtjocklek 3.0 mm
Material LDPE - PIR
Färg Svart
Slutför Polerad
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss