Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,6526 kr - 4,1262 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,3069 kr - 3,5885 kr 5000 I lager
5,4712 kr - 6,0791 kr Fråga angående leveranstidhär
5,3327 kr - 5,9252 kr 2640 I lager
4,526 kr - 7,0405 kr 2240 I lager
8,8152 kr - 9,7947 kr Fråga angående leveranstidhär
3,384 kr - 3,76 kr 2000 I lager
0,3034 kr - 0,4719 kr Fråga angående leveranstidhär
13,9925 kr - 15,5472 kr 1100 I lager
2,9105 kr - 4,5275 kr Fråga angående leveranstidhär
3,5142 kr - 5,4666 kr 3490 I lager
8,5107 kr - 9,4564 kr 1080 I lager
5,1446 kr - 5,7162 kr 980 I lager
8,8152 kr - 9,7947 kr 1300 I lager
0,5047 kr - 0,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
1,46 kr - 1,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,2073 kr - 1,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7326 kr - 1,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
0,5095 kr - 0,5662 kr 10000 I lager
1,0394 kr - 1,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752187

Prisintervall
4,1262 kr - 2,6526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752101

Prisintervall
3,5885 kr - 2,3069 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752248

Prisintervall
6,0791 kr - 5,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752149

Prisintervall
5,9252 kr - 5,3327 kr

Lagernivåer
2640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752132

Prisintervall
7,0405 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752309

Prisintervall
9,7947 kr - 8,8152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752200

Prisintervall
3,76 kr - 3,384 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752323

Prisintervall
0,4719 kr - 0,3034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 160.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752316

Prisintervall
15,5472 kr - 13,9925 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,5275 kr - 2,9105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752125

Prisintervall
5,4666 kr - 3,5142 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752170

Prisintervall
9,4564 kr - 8,5107 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752231

Prisintervall
5,7162 kr - 5,1446 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752293

Prisintervall
9,7947 kr - 8,8152 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752354

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752521

Prisintervall
1,6222 kr - 1,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752552

Prisintervall
1,3415 kr - 1,2073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752460

Prisintervall
1,1397 kr - 0,7326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752439

Prisintervall
0,5662 kr - 0,5095 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752477

Prisintervall
1,6169 kr - 1,0394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000