Meny Sök

Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Svart ABS

Rektangulära insatser är utformade för rektangulära rör. De ger röret en snygg finish och skyddar den inre delen från smuts och andra föroreningar samtidigt som de förhindrar repor eller skador på ytor. Den räfflade formen underlättar införandet och ger en säker passform. Svarta, av ABS-material.
Essentra artikelnummer:

20600082

Tillverkarens artikelnummer:

20600082

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,6483 kr
1000 - 4999 1,1773 kr
5000 + 1,0596 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

164,83 kr

100 x 1,6483 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 40.0 mm
B 10.0 mm
T1 1.5 mm
Typ Load Bearing
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss