Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7576 kr - 4,4955 kr | 1294 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,5853 kr - 4,7397 kr | 3335 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3917 kr - 2,5278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4937 kr - 2,7289 kr | 5498 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,5476 kr - 5,8026 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,763 kr - 8,3017 kr | 2098 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,5853 kr - 4,7397 kr | 690 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,7576 kr - 4,4955 kr | 2096 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,3917 kr - 2,5278 kr | 840 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2262 kr - 4,0646 kr | 9037 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,6714 kr - 4,869 kr | 5313 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,6535 kr - 10,2838 kr | 264 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,1077 kr - 9,106 kr | 394 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 6,6212 kr - 12,984 kr | 1058 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,7433 kr - 8,5042 kr | 20200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4448 kr - 2,3555 kr | 485 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,4614 kr - 5,6158 kr | 1765 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9533 kr - 3,5476 kr | 519 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,2137 kr - 17,7956 kr | 705 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8384 kr - 3,3465 kr | 522 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta