Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Vit Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10182000

Tillverkarens artikelnummer:

057602060303

705 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 17,7956 kr
250 - 999 6,9516 kr
1000 + 5,2137 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

444,89 kr

25 x 17,7956 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 60.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss