Meny Sök

Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Vit Polyeten

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181584

Tillverkarens artikelnummer:

057351560303

522 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,3465 kr
500 - 999 2,3698 kr
1000 + 1,8384 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

334,65 kr

100 x 3,3465 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 35.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Allt material Polyeten
Färg Vit
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss