Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,474 kr - 27,3383 kr | 5725 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 13,7596 kr - 84,1594 kr | 3435 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 13,3862 kr - 29,3577 kr | 145 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,2842 kr - 5,3257 kr | 818 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,0378 kr - 14,4189 kr | 13940 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 10,5567 kr - 45,8161 kr | 270 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,0521 kr - 30,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 94,3354 kr - 246,3577 kr | 1693 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 14,8799 kr - 64,5789 kr | 12819 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 3,654 kr - 5,9766 kr | 2098 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,642 kr - 4,2373 kr | 3000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 15,7701 kr - 47,6063 kr | 300 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,4324 kr - 24,6612 kr | 9 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 9,9822 kr - 25,3504 kr | 16806 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 14,0392 kr - 42,3397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 11,0657 kr - 28,0489 kr | 996 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,2842 kr - 5,3257 kr | 900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,1957 kr - 23,9511 kr | 341 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 97,6832 kr - 114,2522 kr | 70 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 14,8943 kr - 44,9701 kr | 177 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1