Meny Sök

Rörinsats 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Svart LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10287248

Tillverkarens artikelnummer:

498701

3000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 4,2373 kr
1000 + 0,642 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

423,73 kr

100 x 4,2373 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Allt material Polyeten
Färg Svart
Slutför Eroderad
Commodity Code 3926909790

Produkten 498701 ersätter:

Rektangulär glidfot 30.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Svart LDPE
Essentra artikelnummer: 10448274
Tillverkarens artikelnummer: 466541

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss