Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1777 kr - 3,651 kr | 8033 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,9192 kr - 7,4501 kr | 1250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,3178 kr - 7,5213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3986 kr - 9,413 kr | 100 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2624 kr - 8,3386 kr | 195650 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8108 kr - 19,8098 kr | 2300 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,8501 kr - 7,3124 kr | 1000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,1346 kr - 1,7694 kr | 250 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,1957 kr - 13,1964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,6373 kr - 3,0162 kr | 9847 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,0251 kr - 3,7056 kr | 10783 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,6788 kr - 7,7777 kr | 4725 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,2926 kr - 2,3555 kr | 2629 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 10,0396 kr - 23,457 kr | 20 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,7684 kr - 7,745 kr | 200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,6427 kr - 4,8578 kr | 16800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1346 kr - 1,7694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,9874 kr - 5,4632 kr | 700 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,0654 kr - 7,541 kr | 360 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9982 kr - 1,9677 kr | 2171 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta