Meny Sök

Rektangulära rörinsatser

I lager

Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.

De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.

  • Passar för de mest populära storlekarna och måtten av rektangulära slangar och rör.
  • Ger ett nätt och prydligt utseende.
  • Ger ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
350 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B T2 Färg A Material T1 Typ Köp
0,7712 kr - 1,1773 kr 9600 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Svart
20.0 mm
LDPE
2.0 mm
0,9522 kr - 1,4149 kr 300 I lager
12.7 mm
0.8 mm
Svart
25.4 mm
LDPE
2.0 mm
1,5942 kr - 2,1489 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
1.0 mm
Svart
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
2,9587 kr - 3,4958 kr 23860 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
10078211 5,0653 kr - 15,7024 kr 3200 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
2,3411 kr - 3,9952 kr 224 I lager
27.0 mm
1.2 mm
Svart
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
3,3178 kr - 8,838 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.0 mm
Svart
63.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1
3,3178 kr - 4,4644 kr 22536 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
50.0 mm
LDPE
3.0 mm
10,7003 kr - 11,5923 kr 1476 I lager
50.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,9725 kr - 6,1147 kr 155 I lager
25.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
5,4148 kr - 23,5002 kr 5387 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
60.0 mm
LDPE
4.0 mm
1,5942 kr - 2,1489 kr 500 I lager
19.1 mm
1.0 mm
Vit
38.1 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
2,4321 kr - 7,5395 kr 4550 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Vit
50.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
1,0585 kr - 1,6041 kr 10000 I lager
10.0 mm
0.8 mm
Grå
25.0 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
1,2265 kr - 1,6949 kr 8900 I lager
15.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
2,0251 kr - 2,3456 kr 127200 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
2,3363 kr - 7,2427 kr 700 I lager
25.4 mm
1.0 mm
Svart
50.8 mm
LDPE
3.0 mm
1,2567 kr - 1,9068 kr 11260 I lager
20.0 mm
1.0 mm
Svart
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
2,456 kr - 3,2839 kr 8623 I lager
30.0 mm
1.0 mm
Svart
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
5,86 kr - 9,9881 kr 33025 I lager
40.0 mm
2.0 mm
Svart
80.0 mm
LDPE
4.0 mm
  • av 18
Rektangulär Rörinsats 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10078228

Prisintervall
1,1773 kr - 0,7712 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulär Rörinsats 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Svart LDPE

10078242

Prisintervall
1,4149 kr - 0,9522 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078280

Prisintervall
2,1489 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078327

Prisintervall
3,4958 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
23860 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE - PIR

10078211

Prisintervall
15,7024 kr - 5,0653 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Svart LDPE - PIR

10069042

Prisintervall
3,9952 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rektangulär Rörinsats 63.5 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Svart LDPE - PIR

10072738

Prisintervall
8,838 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    63.5 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078341

Prisintervall
4,4644 kr - 3,3178 kr

Lagernivåer
22536 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078396

Prisintervall
11,5923 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
1476 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078433

Prisintervall
6,1147 kr - 1,9725 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078365

Prisintervall
23,5002 kr - 5,4148 kr

Lagernivåer
5387 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078419

Prisintervall
2,1489 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Vit LDPE - PIR

10078457

Prisintervall
7,5395 kr - 2,4321 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Grå LDPE - PIR

10078563

Prisintervall
1,6041 kr - 1,0585 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078259

Prisintervall
1,6949 kr - 1,2265 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078297

Prisintervall
2,3456 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
127200 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078334

Prisintervall
7,2427 kr - 2,3363 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 30.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078266

Prisintervall
1,9068 kr - 1,2567 kr

Lagernivåer
11260 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Svart LDPE

10078303

Prisintervall
3,2839 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
8623 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rektangulär Rörinsats 80.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

10078372

Prisintervall
9,9881 kr - 5,86 kr

Lagernivåer
33025 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm