Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.
Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.
Material: LDPE, TPE, Termoplastiskt gummi Färg: Gul, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Färg | Material | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6727 kr - 1,0464 kr | 9800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,8801 kr - 1,369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,6686 kr - 1,04 kr | 100 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,4189 kr - 0,6516 kr | 7000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1,105 kr - 1,7189 kr | 800 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 1,0534 kr - 1,6387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 1,1225 kr - 1,7462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,8109 kr - 1,2615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,4013 kr - 0,6243 kr | 10000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1578 kr - 0,2455 kr | 4598 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,3673 kr - 0,5713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,7775 kr - 1,2093 kr | 1800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,9667 kr - 1,5038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,2909 kr - 0,4526 kr | 39000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,9492 kr - 1,4766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Naturfärgad
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2125 kr - 0,3306 kr | 20524 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2754 kr - 0,4285 kr | 4500 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,1413 kr - 0,2198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2878 kr - 0,4477 kr | 39000 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gul
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta