20572914
20572914
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,6387 kr |
| 1000 - 4999 | 1,1705 kr |
| 5000 + | 1,0534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.929 in |
|---|---|
| D | 49.0 mm |
| d1 | 42.5 mm |
| d1 | 1.673 in |
| d2 | 45.0 mm |
| d2 | 1.772 in |
| H | 12.0 mm |
| H | 0.472 in |
| L | 0.591 in |
| L | 15.0 mm |
| w | 12.0 mm |
| w | 0.472 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Material | TPE |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta