Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sidodragpluggar har en konisk design som ger effektivt allmänt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion under tillverkning, lagring och transport. Den koniska formen gör det till en ekonomisk lösning för att passa inom ett spektrum av dimensioner. tryckmontering designen med dragtunga möjliggör en enkel och snabb borttagning när kopplingen är tät.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCL2PCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | L | d1 | h | w | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,274 kr - 0,4263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1406 kr - 0,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,157 kr - 0,1745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,352 kr - 0,3911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1406 kr - 0,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7431 kr - 0,8257 kr | 1000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7585 kr - 0,8428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3459 kr - 0,3843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6497 kr - 1,0107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6651 kr - 1,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8591 kr - 0,9546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1488 kr - 0,1653 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2863 kr - 0,4454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,3397 kr - 0,3775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8047 kr - 0,8941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2822 kr - 0,439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3346 kr - 0,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,427 kr - 0,4744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7277 kr - 1,132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4116 kr - 0,4573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta