Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,645 kr - 0,645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
Grå
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6568 kr - 0,6568 kr | 30579 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6805 kr - 0,9482 kr | 19522 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Vit
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,645 kr - 0,645 kr | 929 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6686 kr - 0,6686 kr | 20886 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,6213 kr - 0,6213 kr | 6976 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,645 kr - 0,645 kr | 114328 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | 24708 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6331 kr - 0,6331 kr | 17030 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,6568 kr - 0,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6686 kr - 0,6686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Grå
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | 53995 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6331 kr - 0,6331 kr | 34367 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,7219 kr - 0,7219 kr | 7121 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6213 kr - 0,6213 kr | 54002 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6686 kr - 0,6686 kr | 17000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,6331 kr - 0,6331 kr | 54167 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,6805 kr - 0,9482 kr | 11612 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Grå
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,7026 kr - 0,9808 kr | 28652 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,7722 kr - 1,0769 kr | 28954 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Vit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta