Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
0,5687 kr - 0,5687 kr 50459 I lager
7.0 mm
Grå
4.0 mm
7.1 mm
1
0,5917 kr - 0,5917 kr 16708 I lager
10.4 mm
Svart
6.0 mm
7.1 mm
1
0,6147 kr - 0,6147 kr 19030 I lager
12.0 mm
Vit
8.0 mm
7.2 mm
1
0,6262 kr - 0,6262 kr 30217 I lager
13.5 mm
Grå
9.5 mm
7.2 mm
2
0,5687 kr - 0,5687 kr 20040 I lager
7.0 mm
Svart
4.0 mm
7.1 mm
1
0,8933 kr - 1,2481 kr 15499 I lager
22.8 mm
Grå
18.0 mm
7.5 mm
4
1,2869 kr - 1,7809 kr 13900 I lager
29.2 mm
Vit
24.0 mm
7.6 mm
3
0,9393 kr - 1,4937 kr 27813 I lager
24.0 mm
Svart
19.1 mm
7.5 mm
3
0,9953 kr - 1,5799 kr 8608 I lager
24.8 mm
Vit
20.0 mm
7.5 mm
3
0,6937 kr - 0,9666 kr 12950 I lager
18.7 mm
Grå
14.3 mm
7.4 mm
2
0,7497 kr - 1,0456 kr 51050 I lager
20.4 mm
Svart
15.9 mm
7.4 mm
3
0,6262 kr - 0,6262 kr 117328 I lager
13.5 mm
Vit
9.5 mm
7.2 mm
2
0,6377 kr - 0,6377 kr 11000 I lager
14.0 mm
Grå
10.0 mm
7.2 mm
2
0,6492 kr - 0,6492 kr 77519 I lager
16.0 mm
Svart
12.0 mm
7.3 mm
2
1,3328 kr - 1,8384 kr 3079 I lager
30.6 mm
Grå
25.4 mm
7.6 mm
4
0,9393 kr - 1,4937 kr 16204 I lager
24.0 mm
Vit
19.1 mm
7.5 mm
3
0,6822 kr - 0,9522 kr 26573 I lager
18.7 mm
Vit
14.0 mm
7.4 mm
2
1,1073 kr - 1,5368 kr 4022 I lager
27.4 mm
Vit
22.2 mm
7.6 mm
3
0,8933 kr - 1,2481 kr 96000 I lager
22.8 mm
Svart
18.0 mm
7.5 mm
4
1,1073 kr - 1,5368 kr 10634 I lager
27.4 mm
Grå
22.2 mm
7.6 mm
4
  • av 5
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Grå PA66

10126585

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
50459 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 6.0 mm 10.4 mm Svart PA66

10126622

Prisintervall
0,5917 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
16708 I lager
Egenskaper
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Vit PA66

10126660

Prisintervall
0,6147 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
19030 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Grå PA66

10126707

Prisintervall
0,6262 kr - 0,6262 kr

Lagernivåer
30217 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Svart PA66

10126592

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
20040 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 18.0 mm 22.8 mm Grå PA66

10126912

Prisintervall
1,2481 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
15499 I lager
Egenskaper
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Vit PA66

10127025

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 19.1 mm 24.0 mm Svart PA66

10126950

Prisintervall
1,4937 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
27813 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 20.0 mm 24.8 mm Vit PA66

10126967

Prisintervall
1,5799 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
8608 I lager
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.3 mm 18.7 mm Grå PA66

10126851

Prisintervall
0,9666 kr - 0,6937 kr

Lagernivåer
12950 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Svart PA66

10126899

Prisintervall
1,0456 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
51050 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 9.5 mm 13.5 mm Vit PA66

10126691

Prisintervall
0,6262 kr - 0,6262 kr

Lagernivåer
117328 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Grå PA66

10126738

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 12.0 mm 16.0 mm Svart PA66

10126776

Prisintervall
0,6492 kr - 0,6492 kr

Lagernivåer
77519 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Grå PA66

10127063

Prisintervall
1,8384 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
3079 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 19.1 mm 24.0 mm Vit PA66

10126936

Prisintervall
1,4937 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
16204 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Vit PA66

10126813

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
26573 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Vit PA66

10126998

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
4022 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 18.0 mm 22.8 mm Svart PA66

10126929

Prisintervall
1,2481 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
96000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Grå PA66

10127001

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
10634 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm