Meny Sök

Pluggar för metallplåt

I lager

Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.

Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.

Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.

  • Används för att plugga igen hål under transport.
  • Kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas .
  • Ger dina applikationer en prydlig finish.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg d H Typ Köp
1,3328 kr - 1,8384 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
Svart
25.4 mm
7.6 mm
3
1,2869 kr - 1,7809 kr 17879 I lager
29.2 mm
Grå
24.0 mm
7.6 mm
4
0,7497 kr - 1,0456 kr 51050 I lager
20.4 mm
Svart
15.9 mm
7.4 mm
3
0,9953 kr - 1,5799 kr 1250 I lager
24.8 mm
Svart
20.0 mm
7.5 mm
3
0,9953 kr - 1,5799 kr 8858 I lager
24.8 mm
Vit
20.0 mm
7.5 mm
3
0,6822 kr - 0,9522 kr 39652 I lager
18.7 mm
Svart
14.0 mm
7.4 mm
2
0,5687 kr - 0,5687 kr 69947 I lager
7.0 mm
Vit
4.0 mm
7.1 mm
1
0,6377 kr - 0,6377 kr 53579 I lager
14.0 mm
Svart
10.0 mm
7.2 mm
2
1,2869 kr - 1,7809 kr 400 I lager
29.2 mm
Vit
24.0 mm
7.6 mm
3
0,9953 kr - 1,5799 kr Fråga angående leveranstidhär
24.8 mm
Grå
20.0 mm
7.5 mm
4
1,3328 kr - 1,8384 kr 3079 I lager
30.6 mm
Grå
25.4 mm
7.6 mm
4
1,1073 kr - 1,5368 kr 3747 I lager
27.4 mm
Svart
22.2 mm
7.6 mm
3
0,7497 kr - 1,0456 kr 30454 I lager
20.4 mm
Vit
15.9 mm
7.4 mm
3
1,1073 kr - 1,5368 kr 4022 I lager
27.4 mm
Vit
22.2 mm
7.6 mm
3
0,6147 kr - 0,6147 kr 28030 I lager
12.0 mm
Vit
8.0 mm
7.2 mm
1
0,6147 kr - 0,6147 kr 62367 I lager
12.0 mm
Grå
8.0 mm
7.2 mm
2
0,7497 kr - 1,0456 kr 42518 I lager
20.4 mm
Grå
15.9 mm
7.4 mm
4
0,8933 kr - 1,2481 kr 19658 I lager
22.8 mm
Vit
18.0 mm
7.5 mm
3
0,6822 kr - 0,9522 kr 26573 I lager
18.7 mm
Vit
14.0 mm
7.4 mm
2
0,8933 kr - 1,2481 kr 96000 I lager
22.8 mm
Svart
18.0 mm
7.5 mm
4
  • av 5
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Svart PA66

10127070

Prisintervall
1,8384 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Grå PA66

10127032

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
17879 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Svart PA66

10126899

Prisintervall
1,0456 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
51050 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Pluggar för metallplåt 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Svart

10126981

Prisintervall
1,5799 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 20.0 mm 24.8 mm Vit PA66

10126967

Prisintervall
1,5799 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
8858 I lager
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Svart PA66

10126837

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
39652 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 4.0 mm 7.0 mm Vit PA66

10126578

Prisintervall
0,5687 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
69947 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 10.0 mm 14.0 mm Svart PA66

10126745

Prisintervall
0,6377 kr - 0,6377 kr

Lagernivåer
53579 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 24.0 mm 29.2 mm Vit PA66

10127025

Prisintervall
1,7809 kr - 1,2869 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 20.0 mm 24.8 mm Grå PA66

10126974

Prisintervall
1,5799 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 25.4 mm 30.6 mm Grå PA66

10127063

Prisintervall
1,8384 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
3079 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Svart PA66

10127018

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
3747 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Vit PA66

10126875

Prisintervall
1,0456 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
30454 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 22.2 mm 27.4 mm Vit PA66

10126998

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
4022 I lager
Egenskaper
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Vit PA66

10126660

Prisintervall
0,6147 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
28030 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 8.0 mm 12.0 mm Grå PA66

10126677

Prisintervall
0,6147 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
62367 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 15.9 mm 20.4 mm Grå PA66

10126882

Prisintervall
1,0456 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
42518 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 18.0 mm 22.8 mm Vit PA66

10126905

Prisintervall
1,2481 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
19658 I lager
Egenskaper
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 14.0 mm 18.7 mm Vit PA66

10126813

Prisintervall
0,9522 kr - 0,6822 kr

Lagernivåer
26573 I lager
Egenskaper
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm
Täcklock för plåtar 18.0 mm 22.8 mm Svart PA66

10126929

Prisintervall
1,2481 kr - 0,8933 kr

Lagernivåer
96000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.8 mm