Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggar för metallplåt, används för att täcka eller plugga igen hål under transport eller för att ge färdiga produkter en prydlig yta. Pluggen, av nylon (PA 66) skyddar den som hanterar produkten från splitter som ofta förekommer med fabrikstillverkade hål. De kan också användas för att skydda invändiga gängor från skador under transport.
Finns i tre färger, praktiskt för färgidentifiering eller för att matcha den färdiga produkten.
Pluggar för metallplåt kan lätt tryckas på plats utan att behöva fästas och kan enkelt tas bort.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Färg: Naturfärgad, Svart, Grå, Vit, Beige Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2Serienummer: SR2041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3866 kr - 0,5015 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,4988 kr - 0,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,707 kr - 0,8728 kr | 491 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,679 kr - 0,8383 kr | 334 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,568 kr - 0,6873 kr | 2800 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,4501 kr - 1,8788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.094 in
27.8 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1229 kr - 1,4556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 1,3255 kr - 1,8344 kr | 14879 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Grå
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 1,3255 kr - 1,8344 kr | 1647 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
Svart
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,3728 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.205 in
30.6 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,3728 kr - 1,8936 kr | 32615 I lager |
1.205 in
30.6 mm
|
Vit
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,1405 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.079 in
27.4 mm
|
Svart
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,5858 kr - 0,5858 kr | 47459 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,5858 kr - 0,5858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.409 in
10.4 mm
|
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,6095 kr | 24708 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,6213 kr - 0,6213 kr | 54002 I lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Vit
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,7026 kr - 0,9808 kr | 28652 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,6805 kr - 0,9482 kr | 19937 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,7722 kr - 1,0769 kr | 28954 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Vit
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3