Meny Sök

Bricka 13.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

En rund platt bricka av naturfärgad polyamid (PA 66) används för att isolera fästmonteringar mot el och fukt. PA 66 balanserar mekanisk styrka med god resistens mot temperaturer, kemikalier och nötning och används i en lång rad industriella tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10068113

Tillverkarens artikelnummer:

1007390000VR

47 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 7,1535 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 788,38 kr

250 x 7,1535 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 13.0 mm
Ytterdiameter 36.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Brickform Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss