Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,5501 kr - 0,5501 kr 9000 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.3 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,2728 kr - 0,2728 kr 148279 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,3992 kr - 0,3992 kr 42958 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,4581 kr - 0,4581 kr 20795 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,3188 kr - 0,3188 kr 1465471 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,8861 kr - 0,8861 kr 7732 I lager
Svart
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,5429 kr - 0,5429 kr 132785 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,3447 kr - 0,3447 kr 178031 I lager
Svart
Nylon 6/6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
0,4782 kr - 0,6649 kr 59956 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,0183 kr - 1,4204 kr 32724 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
1,419 kr - 1,9677 kr 43000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
1,6373 kr - 1,6373 kr 22105 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,4883 kr - 0,4883 kr 43956 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
1,1016 kr - 1,1016 kr 12631 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,0197 kr - 1,0197 kr 4010 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
0,3878 kr - 0,4667 kr 77014 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,7289 kr - 2,7289 kr 21734 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,7641 kr - 0,7641 kr 36909 I lager
Svart
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
2,2549 kr - 2,2549 kr 22653 I lager
Svart
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2556 kr - 0,2786 kr 56242 I lager
Svart
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • av 31
Bricka 2.3 mm 4.8 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213391

Prisintervall
0,5501 kr - 0,5501 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.3 mm
  • Ytterdiameter
    4.8 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213438

Prisintervall
0,2728 kr - 0,2728 kr

Lagernivåer
148279 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213452

Prisintervall
0,3992 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
42958 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213490

Prisintervall
0,4581 kr - 0,4581 kr

Lagernivåer
20795 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.1 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213537

Prisintervall
0,3188 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
1465471 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10213575

Prisintervall
0,8861 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
7732 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.1 mm
  • Ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tjocklek
    2.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10325056

Prisintervall
0,5429 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
132785 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10213407

Prisintervall
0,3447 kr - 0,3447 kr

Lagernivåer
178031 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    6.5 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041765

Prisintervall
0,6649 kr - 0,4782 kr

Lagernivåer
59956 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041826

Prisintervall
1,4204 kr - 1,0183 kr

Lagernivåer
32724 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

10041864

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.2 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 4.0 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213483

Prisintervall
1,6373 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
22105 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213513

Prisintervall
0,4883 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
43956 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10213551

Prisintervall
1,1016 kr - 1,1016 kr

Lagernivåer
12631 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213445

Prisintervall
1,0197 kr - 1,0197 kr

Lagernivåer
4010 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.2 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10213629

Prisintervall
0,4667 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
77014 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10213667

Prisintervall
2,7289 kr - 2,7289 kr

Lagernivåer
21734 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10213704

Prisintervall
0,7641 kr - 0,7641 kr

Lagernivåer
36909 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213476

Prisintervall
2,2549 kr - 2,2549 kr

Lagernivåer
22653 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart
Bricka 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10213520

Prisintervall
0,2786 kr - 0,2556 kr

Lagernivåer
56242 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Svart