Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
609 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4508 kr - 0,4508 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,6621 kr - 1,0772 kr 1300 I lager
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
1,1763 kr - 1,8528 kr 2886 I lager
Transparent
PC
6.5 mm
13.0 mm
1.6 mm
0,5215 kr - 0,5215 kr 209468 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
6,5678 kr - 6,5678 kr 500 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,6289 kr - 0,6289 kr 10900 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
1,7291 kr - 1,7291 kr 61041 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
6,9025 kr - 6,9025 kr 3250 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
1,2596 kr - 1,2596 kr 4946 I lager
Naturfärgad
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
2,9443 kr - 2,9443 kr 5094 I lager
Naturfärgad
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
2,747 kr - 2,747 kr 38798 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
1,982 kr - 2,7576 kr 20190 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,0542 kr - 1,0542 kr 97039 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
4,6853 kr - 4,6853 kr 2089 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
19,6339 kr - 19,6339 kr 1974 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
1,2007 kr - 1,3357 kr 50258 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
2.0 mm
10041949 0,6832 kr - 0,6832 kr 6311 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
4,0857 kr - 4,0857 kr 25797 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20,7076 kr - 20,7076 kr 2699 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
3,6953 kr - 3,6953 kr 98323 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
  • av 31
Bricka 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10103678

Prisintervall
0,4508 kr - 0,4508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

10219522

Prisintervall
1,0772 kr - 0,6621 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.1 mm
  • Ytterdiameter
    4.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 6.5 mm 13.0 mm 1.6 mm PC

10219560

Prisintervall
1,8528 kr - 1,1763 kr

Lagernivåer
2886 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Prisintervall
0,5215 kr - 0,5215 kr

Lagernivåer
209468 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042090

Prisintervall
6,5678 kr - 6,5678 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    49.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10179765

Prisintervall
0,6289 kr - 0,6289 kr

Lagernivåer
10900 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10068670

Prisintervall
1,7291 kr - 1,7291 kr

Lagernivåer
61041 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10068748

Prisintervall
6,9025 kr - 6,9025 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    39.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10135167

Prisintervall
1,2596 kr - 1,2596 kr

Lagernivåer
4946 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Prisintervall
2,9443 kr - 2,9443 kr

Lagernivåer
5094 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069578

Prisintervall
2,747 kr - 2,747 kr

Lagernivåer
38798 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    23.8 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117354

Prisintervall
2,7576 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
20190 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Prisintervall
1,0542 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
97039 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10042069

Prisintervall
4,6853 kr - 4,6853 kr

Lagernivåer
2089 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Prisintervall
19,6339 kr - 19,6339 kr

Lagernivåer
1974 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 7.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10395790

Prisintervall
1,3357 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
50258 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10041949

Prisintervall
0,6832 kr - 0,6832 kr

Lagernivåer
6311 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.2 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10068700

Prisintervall
4,0857 kr - 4,0857 kr

Lagernivåer
25797 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Prisintervall
20,7076 kr - 20,7076 kr

Lagernivåer
2699 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    31.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10069592

Prisintervall
3,6953 kr - 3,6953 kr

Lagernivåer
98323 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund