Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,4602 kr - 0,5682 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
4,7486 kr - 5,8625 kr 7979 I lager
Svart
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2,298 kr - 2,5709 kr 112489 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,62 kr - 0,7654 kr 1086 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,9799 kr - 1,2097 kr 1120 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,5141 kr - 0,6865 kr 11000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
3,3465 kr - 3,7056 kr 6414 I lager
Naturfärgad
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3921 kr - 0,4366 kr 38852 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3816 kr - 0,4245 kr 6000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,5488 kr - 0,6109 kr 3510 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
3,4039 kr - 3,7199 kr 3544 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,6627 kr - 0,6627 kr 7658 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5177 kr - 0,5769 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,6147 kr - 0,6851 kr 11193 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
1,4793 kr - 1,6086 kr 16268 I lager
Naturfärgad
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,2456 kr - 0,2456 kr 1000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,5328 kr - 0,5931 kr 10361 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,3949 kr - 0,4395 kr 3893 I lager
Naturfärgad
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2786 kr - 0,3102 kr 52000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2619 kr - 0,3233 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
  • av 31
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

10356562

Prisintervall
0,5682 kr - 0,4602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.9 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10411506

Prisintervall
5,8625 kr - 4,7486 kr

Lagernivåer
7979 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 7.7 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340516

Prisintervall
2,5709 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
112489 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.7 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
1/4 N/A 0.257 in (ID) 0.875 in (OD)

10356920

Prisintervall
0,7654 kr - 0,62 kr

Lagernivåer
1086 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.406 in (ID) 1.000 in (OD)

10356999

Prisintervall
1,2097 kr - 0,9799 kr

Lagernivåer
1120 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.3 mm
  • Ytterdiameter
    25.4 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

10356340

Prisintervall
0,6865 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    3.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Prisintervall
3,7056 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
6414 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Prisintervall
0,4366 kr - 0,3921 kr

Lagernivåer
38852 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Prisintervall
0,4245 kr - 0,3816 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Prisintervall
0,6109 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
3510 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Prisintervall
3,7199 kr - 3,4039 kr

Lagernivåer
3544 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    18.5 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Prisintervall
0,6627 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
7658 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10415269

Prisintervall
0,5769 kr - 0,5177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Prisintervall
0,6851 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
11193 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Prisintervall
1,6086 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
16268 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10340608

Prisintervall
0,2456 kr - 0,2456 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.9 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340585

Prisintervall
0,5931 kr - 0,5328 kr

Lagernivåer
10361 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.5 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Prisintervall
0,4395 kr - 0,3949 kr

Lagernivåer
3893 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Prisintervall
0,3102 kr - 0,2786 kr

Lagernivåer
52000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
#10 N/A 0.130 in (ID) 0.318 in (OD)

10639559

Prisintervall
0,3233 kr - 0,2619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund