Meny Sök

Platta brickor - Metall

I lager

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,5207 kr - 0,5207 kr 1369 I lager
Mjukt stål
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,3491 kr - 0,3491 kr 2609 I lager
Mjukt stål
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,2677 kr - 0,2677 kr 27157 I lager
Mjukt stål
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,3225 kr - 0,3225 kr 20318 I lager
Mjukt stål
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,1198 kr - 0,1198 kr Fråga angående leveranstidhär
Mjukt stål
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,534 kr - 0,534 kr 1000 I lager
Mjukt stål
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,3032 kr - 0,3032 kr 156218 I lager
Mjukt stål
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,3491 kr - 0,3491 kr 4713 I lager
Mjukt stål
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,1967 kr - 0,1967 kr 2095 I lager
Mjukt stål
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • av 3
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240168

Prisintervall
0,5207 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
1369 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240113

Prisintervall
0,3491 kr - 0,3491 kr

Lagernivåer
2609 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M6
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.5 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Mjukt stål

10240106

Prisintervall
0,2677 kr - 0,2677 kr

Lagernivåer
27157 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Mjukt stål

10240144

Prisintervall
0,3225 kr - 0,3225 kr

Lagernivåer
20318 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Mjukt stål

10240090

Prisintervall
0,1198 kr - 0,1198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Mjukt stål

10240120

Prisintervall
0,534 kr - 0,534 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    17.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Mjukt stål

10240083

Prisintervall
0,3032 kr - 0,3032 kr

Lagernivåer
156218 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Mjukt stål

10240151

Prisintervall
0,3491 kr - 0,3491 kr

Lagernivåer
4713 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Mjukt stål

10240137

Prisintervall
0,1967 kr - 0,1967 kr

Lagernivåer
2095 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 5.0 mm 13.0 mm M5 Rostfritt stål

10503577


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Rostfritt stål

10503447


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Rostfritt stål

10503485


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Rostfritt stål

10503522


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 10.0 mm 25.0 mm M10 Rostfritt stål

10503454


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 12.0 mm 30.0 mm M12 Rostfritt stål

10503492


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 4.0 mm 10.0 mm M4 Rostfritt stål

10503539


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
Avslutningsbricka 8.0 mm 26.0 mm M8 Stål

10503911


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M8
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Rostfritt stål

10503560


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Innerdiameter
    5.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Rostfritt stål

10503461


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M10
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Tjocklek
    6.5 mm
  • Brickform
    Rund
Bricka 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Rostfritt stål

10503508


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M12
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    7.5 mm
  • Brickform
    Rund