Meny Sök

Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Mjukt stål

Denna platta blicka är tillverkad av zinkpläterat stål enligt DIN125 och ISO 7089.
Essentra artikelnummer:

10240106

Tillverkarens artikelnummer:

346050040952

27157 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,2677 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

267,70 kr

1000 x 0,2677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M5
Innerdiameter 5.3 mm
Ytterdiameter 10.0 mm
Tjocklek 1.0 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Försänkt bricka
Material Mjukt stål
Allt material Mjukt stål
Slutför Förzinkad
Färg Naturfärgad
Specifikationer DIN 125

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss