Meny Sök

Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Mjukt stål

Denna platta blicka är tillverkad av zinkpläterat stål enligt DIN9021 och ISO 7093. Har bredare yta för att bättre fördela belastningen utan att skada montaget.
Essentra artikelnummer:

10240151

Tillverkarens artikelnummer:

347050040952

4713 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,3491 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

349,10 kr

1000 x 0,3491 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M5
Innerdiameter 5.3 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Tjocklek 1.2 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Försänkt bricka
Material Mjukt stål
Allt material Mjukt stål
Slutför Förzinkad
Färg Naturfärgad
Specifikationer DIN 9021

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss