Meny Sök

Platta brickor - Gummi

I lager

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
3,0018 kr - 3,0018 kr 88 I lager
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 191810 I lager
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,3727 kr - 1,6058 kr 18534 I lager
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
3,3896 kr - 3,3896 kr 8909 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
10,255 kr - 15,4113 kr 5000 I lager
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
10042465 10,729 kr - 16,072 kr 250 I lager
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,547 kr - 2,547 kr 39000 I lager
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
6,176 kr - 6,176 kr 53156 I lager
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
9,9391 kr - 9,9391 kr 6047 I lager
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
10069707 9,3645 kr - 9,3645 kr 5255 I lager
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
12,8835 kr - 19,318 kr 2750 I lager
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,8205 kr - 3,8205 kr 33 I lager
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,9964 kr - 1,9964 kr 20648 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
10042014 2,3698 kr - 2,3698 kr 34492 I lager
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
5,0126 kr - 5,0126 kr 19500 I lager
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
10069417 2,5709 kr - 2,5709 kr 65010 I lager
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 22886 I lager
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
10069172 1,5799 kr - 1,5799 kr 28800 I lager
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 47754 I lager
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 42430 I lager
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • av 3
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Prisintervall
3,0018 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
191810 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Prisintervall
1,6058 kr - 1,3727 kr

Lagernivåer
18534 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Prisintervall
3,3896 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
8909 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Prisintervall
15,4113 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Prisintervall
16,072 kr - 10,729 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    21.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Prisintervall
2,547 kr - 2,547 kr

Lagernivåer
39000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Prisintervall
6,176 kr - 6,176 kr

Lagernivåer
53156 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Prisintervall
9,9391 kr - 9,9391 kr

Lagernivåer
6047 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Prisintervall
9,3645 kr - 9,3645 kr

Lagernivåer
5255 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    37.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Prisintervall
19,318 kr - 12,8835 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Prisintervall
3,8205 kr - 3,8205 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Prisintervall
1,9964 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
20648 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Prisintervall
2,3698 kr - 2,3698 kr

Lagernivåer
34492 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Prisintervall
5,0126 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
19500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Prisintervall
2,5709 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
65010 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
22886 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
28800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
47754 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
42430 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka