Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 9999 | 1,559 kr |
10000 - 19999 | 1,4826 kr |
20000 + | 1,3327 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 10.5 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.413 in |
Outside Diameter | 30.0 mm |
Outside Diameter | 1.181 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Full Material | Thermo Plastic Rubber |
Colour | Black |
Specifications | DIN 125, DIN 9021 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta