10042175
0050232001VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 1,5799 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Innerdiameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Innerdiameter | 0.209 in |
| Ytterdiameter | 0.394 in |
| Ytterdiameter | 10.0 mm |
| Tjocklek | 1.0 mm |
| Tjocklek | 0.039 in |
| Brickform | Rund |
| Typ av bricka | Platt bricka |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Allt material | TPE/TPV |
| Färg | Svart |
| Specifikationer | DIN 125, DIN 9021 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta