Meny Sök

Platta brickor - Gummi

I lager

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,6489 kr - 1,1921 kr 7191 I lager
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,752 kr - 1,3845 kr 30 I lager
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,1197 kr - 2,0682 kr 498 I lager
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,6429 kr - 1,1863 kr 424 I lager
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,5882 kr - 1,0843 kr 4293 I lager
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,1173 kr - 2,0538 kr 1350 I lager
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
3,373 kr - 6,2047 kr Fråga angående leveranstidhär
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5386 kr - 0,9939 kr 496 I lager
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9279 kr - 1,7091 kr 244 I lager
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,4123 kr - 2,5996 kr 278 I lager
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
6,8009 kr - 12,5388 kr 15 I lager
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
5,6351 kr - 10,3987 kr 620 I lager
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,9295 kr - 1,7091 kr 195 I lager
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,6406 kr - 3,0162 kr 11 I lager
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
3,0018 kr - 3,0018 kr 88 I lager
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
6,176 kr - 6,176 kr 53156 I lager
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
9,9391 kr - 9,9391 kr 6047 I lager
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,3896 kr - 3,3896 kr 8909 I lager
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,5368 kr - 1,5368 kr 191810 I lager
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
10,255 kr - 15,4113 kr 5000 I lager
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • av 3
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Prisintervall
1,1921 kr - 0,6489 kr

Lagernivåer
7191 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Prisintervall
1,3845 kr - 0,752 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    14.0 mm
  • Tjocklek
    1.2 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Prisintervall
2,0682 kr - 1,1197 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Prisintervall
1,1863 kr - 0,6429 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Prisintervall
1,0843 kr - 0,5882 kr

Lagernivåer
4293 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Prisintervall
2,0538 kr - 1,1173 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Prisintervall
6,2047 kr - 3,373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Prisintervall
0,9939 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Prisintervall
1,7091 kr - 0,9279 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Prisintervall
2,5996 kr - 1,4123 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Prisintervall
12,5388 kr - 6,8009 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Prisintervall
10,3987 kr - 5,6351 kr

Lagernivåer
620 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Prisintervall
1,7091 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

10353264

Prisintervall
3,0162 kr - 1,6406 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Prisintervall
3,0018 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Prisintervall
6,176 kr - 6,176 kr

Lagernivåer
53156 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Prisintervall
9,9391 kr - 9,9391 kr

Lagernivåer
6047 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Prisintervall
3,3896 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
8909 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Prisintervall
1,5368 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
191810 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka
Bricka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Prisintervall
15,4113 kr - 10,255 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    19.0 mm
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Platt bricka