Meny Sök

Bricka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

Platt bricka ger en vibrationsdämpande tätning, förhindrar läckage och fördelar lasten tack vare sitt termoplastiska gummimaterial. Används i fordonsmontage, olje- och gasindustrin.
Essentra artikelnummer:

10353288

Tillverkarens artikelnummer:

153203159955

274 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 6,3909 kr
250 - 499 4,8992 kr
500 + 3,4742 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

319,55 kr

50 x 6,3909 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 15.0 mm
Ytterdiameter 30.0 mm
Tjocklek 3.0 mm
Brickform Rund
Typ av bricka Platt bricka
Allt material Termoplastiskt gummi
Färg Svart
Specifikationer DIN 125
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss