Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
2,4261 kr - 2,4261 kr 3972 I lager
60.0 mm
Naturfärgad
LDPE
51.1 mm
10.2
4
1,1983 kr - 1,1983 kr 827 I lager
30.6 mm
Naturfärgad
LDPE
26.6 mm
8.5
4
1,8196 kr - 1,8196 kr 12509 I lager
52.0 mm
Naturfärgad
LDPE
47.0 mm
10.0
4
2,1007 kr - 2,1007 kr 2055 I lager
40.2 mm
Naturfärgad
LDPE
36.0 mm
8.5
4
1,4157 kr - 1,4157 kr 4612 I lager
43.1 mm
Naturfärgad
LDPE
39.1 mm
8.5
4
3,3877 kr - 3,3877 kr 868 I lager
93.8 mm
Naturfärgad
LDPE
85.1 mm
8.7
4
1,9379 kr - 1,9379 kr 463 I lager
46.4 mm
Naturfärgad
LDPE
42.6 mm
5.8
4
1,2308 kr - 1,2308 kr 21163 I lager
35.8 mm
Naturfärgad
LDPE
31.8 mm
8.5
4
1,9379 kr - 3,0918 kr 2175 I lager
46.2 mm
Naturfärgad
LDPE
39.5 mm
8.8
4
3,0918 kr - 3,0918 kr 1239 I lager
47.5 mm
Naturfärgad
LDPE
40.7 mm
8.7
4
3,0918 kr - 3,0918 kr 6361 I lager
46.8 mm
Naturfärgad
LDPE
40.1 mm
8.6
4
3,6436 kr - 5,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
113.8 mm
Naturfärgad
LDPE
101.8 mm
9.0
4
2,9883 kr - 2,9883 kr 2393 I lager
82.5 mm
Naturfärgad
LDPE
73.6 mm
8.7
4
3,3877 kr - 3,3877 kr 1878 I lager
98.6 mm
Naturfärgad
LDPE
86.6 mm
9.0
4
0,8203 kr - 1,1953 kr 6000 I lager
21.0 mm
Svart
TPE
Sidodragtunga
13.0 mm
9.0
1
1,6717 kr - 6,2925 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
11.5 mm
8.0
2
1,5533 kr - 5,843 kr 455900 I lager
17.0 mm
Svart
TPE/TPV
Sidodragtunga
9.5 mm
9.5
2
0,9586 kr - 2,3805 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Grön
Vinyl
6.0 mm
10.5
2,0119 kr - 4,1836 kr 2850 I lager
33.0 mm
Grön
Vinyl
23.0 mm
12.5
2,1007 kr - 2,941 kr 39950 I lager
34.0 mm
Grön
Vinyl
24.0 mm
14.5
  • av 25
Parallella skyddspluggar 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Naturfärgad

10258453

Prisintervall
2,4261 kr - 2,4261 kr

Lagernivåer
3972 I lager
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258316

Prisintervall
1,1983 kr - 1,1983 kr

Lagernivåer
827 I lager
Egenskaper
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10103296

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
12509 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258378

Prisintervall
2,1007 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
2055 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258385

Prisintervall
1,4157 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4612 I lager
Egenskaper
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 85.1 mm 93.8 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258514

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
868 I lager
Egenskaper
  • D
    93.8 mm
  • d
    85.1 mm
  • ID
    83.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Naturfärgad

10258422

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258354

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
21163 I lager
Egenskaper
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm LDPE Naturfärgad

10258392

Prisintervall
3,0918 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
2175 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258415

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
1239 I lager
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 40.1 mm 46.8 mm 8.6 mm LDPE Naturfärgad

10258408

Prisintervall
3,0918 kr - 3,0918 kr

Lagernivåer
6361 I lager
Egenskaper
  • D
    46.8 mm
  • d
    40.1 mm
  • ID
    38.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Naturfärgad

10258538

Prisintervall
5,7942 kr - 3,6436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258491

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
2393 I lager
Egenskaper
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Naturfärgad

10258521

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
1878 I lager
Egenskaper
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar (ID) Svart TPE

10120736

Prisintervall
1,1953 kr - 0,8203 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    25.4 mm
  • Gängstorlek
    M14
Parallella skyddspluggar 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073728

Prisintervall
6,2925 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Parallella skyddspluggar 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Svart 2

10073711

Prisintervall
5,843 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
455900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M10
Moss-plugg 6.0 mm 12.0 mm Vinyl Grön

10082584

Prisintervall
2,3805 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moss-plugg 23.0 mm 33.0 mm Vinyl Grön

10082706

Prisintervall
4,1836 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Material
    Vinyl
Moss-plugg 24.0 mm 34.0 mm Vinyl Grön

10082652

Prisintervall
2,941 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
39950 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    Vinyl