Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6032 kr - 2,2465 kr | 17000 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
7.8
|
4
|
||
| 0,2891 kr - 1,0882 kr | 787580 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 0,6836 kr - 2,5536 kr | 38000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,0283 kr - 3,575 kr | 125 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,9738 kr - 1,697 kr | 73490 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,4826 kr - 1,7939 kr | 21500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.3
|
4
|
||
| 0,8057 kr - 1,9578 kr | 4154 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,982 kr - 6,2979 kr | 7395 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 6,808 kr - 9,5312 kr | 800 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,54 kr - 2,0202 kr | 12500 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2968 kr - 1,1097 kr | 30519 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.3
|
5
|
||
| 0,4754 kr - 1,7616 kr | 28988 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
6.3
|
4
|
||
| 0,3633 kr - 1,3543 kr | 7100 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
5.5
|
4
|
||
| 0,6664 kr - 0,6664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 0,6822 kr - 0,6822 kr | 10000 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 0,81 kr - 0,81 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 1,7235 kr - 2,3842 kr | 2036 I lager |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,7684 kr - 1,0714 kr | 3500 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 1,6086 kr - 2,2262 kr | 2250 I lager |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 5,0413 kr - 11,0737 kr | 132 I lager |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta