Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,8639 kr - 3,2295 kr 16000 I lager
21.0 mm
Svart
PVC
13.0 mm
12.5
0,9423 kr - 1,6346 kr 144200 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
14.0 mm
12.5
1,2175 kr - 4,5778 kr 26400 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
17.0 mm
12.5
1,0163 kr - 3,5657 kr 10000 I lager
15.0 mm
Svart
PVC
9.0 mm
10.5
1,0355 kr - 3,6123 kr 5627 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
10.5
0,6257 kr - 1,5226 kr 23750 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
10.5
0,5103 kr - 1,8977 kr 33300 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
17.5 mm
6.3
0,4896 kr - 1,8145 kr 17788 I lager
20.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
16.5 mm
6.3
0,5813 kr - 2,1807 kr 32500 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
20.0 mm
7.8
0,6908 kr - 1,6789 kr 750 I lager
27.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
23.0 mm
7.5
0,7219 kr - 1,0107 kr 154180 I lager
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
24.0 mm
7.5
0,8299 kr - 2,0165 kr 400 I lager
30.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
26.0 mm
8.5
1,142 kr - 4,2782 kr 145200 I lager
24.0 mm
Svart
PVC
16.0 mm
12.5
1,5533 kr - 3,2723 kr 2100 I lager
32.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
12.5
7,0122 kr - 9,8171 kr 1600 I lager
50.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
40.0 mm
20.5
5
0,9186 kr - 2,2386 kr 2500 I lager
26.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
22.5 mm
7.5
2,8404 kr - 10,5874 kr Fråga angående leveranstidhär
75.2 mm
Naturfärgad
LDPE
66.2 mm
8.7
4
1,2308 kr - 1,2308 kr 4653 I lager
35.5 mm
Naturfärgad
LDPE
31.4 mm
8.5
4
3,7576 kr - 3,7576 kr 7539 I lager
52.7 mm
Naturfärgad
LDPE
46.1 mm
8.5
4
2,5067 kr - 4,3907 kr 535 I lager
61.7 mm
Naturfärgad
LDPE
60.0 mm
10.2
4
  • av 25
Parallella skyddspluggar 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086087

Prisintervall
3,2295 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086094

Prisintervall
1,6346 kr - 0,9423 kr

Lagernivåer
144200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086124

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2175 kr

Lagernivåer
26400 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086049

Prisintervall
3,5657 kr - 1,0163 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086056

Prisintervall
3,6123 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
5627 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086032

Prisintervall
1,5226 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
23750 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083918

Prisintervall
1,8977 kr - 0,5103 kr

Lagernivåer
33300 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    17.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083895

Prisintervall
1,8145 kr - 0,4896 kr

Lagernivåer
17788 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083963

Prisintervall
2,1807 kr - 0,5813 kr

Lagernivåer
32500 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084021

Prisintervall
1,6789 kr - 0,6908 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084045

Prisintervall
1,0107 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
154180 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 26.0 mm 30.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084076

Prisintervall
2,0165 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086117

Prisintervall
4,2782 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
145200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086179

Prisintervall
3,2723 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10085110

Prisintervall
9,8171 kr - 7,0122 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Parallella skyddspluggar 22.5 mm 26.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084014

Prisintervall
2,2386 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d
    22.5 mm
  • ID
    20.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Naturfärgad

10258484

Prisintervall
10,5874 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258347

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
4653 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258439

Prisintervall
3,7576 kr - 3,7576 kr

Lagernivåer
7539 I lager
Egenskaper
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 60.0 mm 61.7 mm 10.2 mm LDPE Naturfärgad

10258477

Prisintervall
4,3907 kr - 2,5067 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • D
    61.7 mm
  • d
    60.0 mm
  • ID
    58.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad