Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,5414 kr - 0,758 kr 14500 I lager
23.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.0 mm
7.3
0,6095 kr - 2,2806 kr 9000 I lager
25.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
21.0 mm
7.8
10083826 0,2791 kr - 1,0465 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
13.0 mm
5.3
0,3057 kr - 1,143 kr 23019 I lager
19.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
15.0 mm
6.3
0,2978 kr - 1,1209 kr 789000 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
14.5 mm
5.8
0,4896 kr - 1,8145 kr 17788 I lager
20.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
16.5 mm
6.3
0,3165 kr - 1,1874 kr 30866 I lager
20.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
16.0 mm
6.3
0,5192 kr - 1,9476 kr 10000 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.0 mm
7.3
0,5103 kr - 1,8977 kr 33300 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
17.5 mm
6.3
0,5518 kr - 2,0642 kr 6805 I lager
23.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.5 mm
7.3
0,5296 kr - 0,7414 kr 8500 I lager
22.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.5 mm
7.3
0,5947 kr - 2,2306 kr 14860 I lager
24.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
0,6213 kr - 2,3139 kr 12000 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
21.5 mm
7.8
0,4674 kr - 1,7479 kr 28500 I lager
19.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
15.5 mm
6.3
0,639 kr - 2,3971 kr 79123 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
22.0 mm
7.8
0,5813 kr - 2,1807 kr 32500 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
20.0 mm
7.8
2,5593 kr - 9,522 kr 5400 I lager
28.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
18.0 mm
12.5
5
3,225 kr - 12,1023 kr 300 I lager
32.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
22.0 mm
12.5
5
0,7944 kr - 2,9797 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
6.0 mm
10.5
5
1,3048 kr - 4,8941 kr 12000 I lager
16.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
10.0 mm
10.5
5
  • av 25
Parallella skyddspluggar 19.0 mm 23.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083949

Prisintervall
0,758 kr - 0,5414 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • ID
    17.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 21.0 mm 25.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083987

Prisintervall
2,2806 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 13.0 mm 17.0 mm 5.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083826

Prisintervall
1,0465 kr - 0,2791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 15.0 mm 19.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083864

Prisintervall
1,143 kr - 0,3057 kr

Lagernivåer
23019 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • ID
    13.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 14.5 mm 18.5 mm 5.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083857

Prisintervall
1,1209 kr - 0,2978 kr

Lagernivåer
789000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • ID
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083895

Prisintervall
1,8145 kr - 0,4896 kr

Lagernivåer
17788 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 16.0 mm 20.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083888

Prisintervall
1,1874 kr - 0,3165 kr

Lagernivåer
30866 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083925

Prisintervall
1,9476 kr - 0,5192 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083918

Prisintervall
1,8977 kr - 0,5103 kr

Lagernivåer
33300 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    17.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083956

Prisintervall
2,0642 kr - 0,5518 kr

Lagernivåer
6805 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 18.5 mm 22.5 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083932

Prisintervall
0,7414 kr - 0,5296 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • D
    22.5 mm
  • d
    18.5 mm
  • ID
    16.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083970

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
14860 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 21.5 mm 25.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083994

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 15.5 mm 19.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083871

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
28500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • ID
    13.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 22.0 mm 26.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084007

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
79123 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083963

Prisintervall
2,1807 kr - 0,5813 kr

Lagernivåer
32500 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10083239

Prisintervall
9,522 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Moss-plugg 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10083277

Prisintervall
12,1023 kr - 3,225 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Moss-plugg 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10083116

Prisintervall
2,9797 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Moss-plugg 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10083154

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3048 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.0 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR