Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,8536 kr - 2,0755 kr 7900 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
27.0 mm
8.5
0,5813 kr - 2,1807 kr 33000 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
20.0 mm
7.8
0,284 kr - 1,0609 kr 58500 I lager
17.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
13.5 mm
5.3
0,1883 kr - 0,7047 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
5.0 mm
4.0
0,7219 kr - 1,0107 kr 154180 I lager
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
24.0 mm
7.5
4,4381 kr - 16,5969 kr 7400 I lager
37.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
27.0 mm
14.5
5
0,6213 kr - 2,3139 kr 17000 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
21.5 mm
7.8
0,5518 kr - 2,0642 kr 36805 I lager
23.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.5 mm
7.3
1,5237 kr - 1,5237 kr 3644 I lager
42.0 mm
Naturfärgad
LDPE
39.5 mm
11.0
4
1,9379 kr - 1,9379 kr 463 I lager
46.4 mm
Naturfärgad
LDPE
42.6 mm
5.8
4
1,5385 kr - 3,7386 kr 183200 I lager
31.0 mm
Svart
PVC
21.0 mm
12.5
1,2308 kr - 1,2308 kr 1880 I lager
35.0 mm
Naturfärgad
LDPE
31.1 mm
8.5
4
1,864 kr - 3,2368 kr 1000 I lager
36.0 mm
Svart
PVC
26.0 mm
14.5
3,5652 kr - 8,6328 kr 4340 I lager
50.0 mm
Svart
PVC
40.0 mm
20.5
1,2308 kr - 1,2308 kr 4653 I lager
35.5 mm
Naturfärgad
LDPE
31.4 mm
8.5
4
1,8196 kr - 1,8196 kr 12509 I lager
52.0 mm
Naturfärgad
LDPE
47.0 mm
10.0
4
0,8639 kr - 3,2295 kr 16000 I lager
21.0 mm
Svart
PVC
13.0 mm
12.5
1,2175 kr - 4,5778 kr 26400 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
17.0 mm
12.5
1,4157 kr - 1,4157 kr 4612 I lager
43.1 mm
Naturfärgad
LDPE
39.1 mm
8.5
4
4,3641 kr - 10,6267 kr 2800 I lager
57.0 mm
Svart
PVC
47.0 mm
20.5
  • av 25
Parallella skyddspluggar 27.0 mm 31.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084083

Prisintervall
2,0755 kr - 0,8536 kr

Lagernivåer
7900 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083963

Prisintervall
2,1807 kr - 0,5813 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 13.5 mm 17.5 mm 5.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083833

Prisintervall
1,0609 kr - 0,284 kr

Lagernivåer
58500 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • ID
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 5.0 mm 9.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083666

Prisintervall
0,7047 kr - 0,1883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • ID
    3.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084045

Prisintervall
1,0107 kr - 0,7219 kr

Lagernivåer
154180 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 27.0 mm 37.0 mm 14.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10083321

Prisintervall
16,5969 kr - 4,4381 kr

Lagernivåer
7400 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.6 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Parallella skyddspluggar 21.5 mm 25.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083994

Prisintervall
2,3139 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 19.5 mm 23.4 mm 7.3 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083956

Prisintervall
2,0642 kr - 0,5518 kr

Lagernivåer
36805 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • d
    19.5 mm
  • ID
    17.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 39.5 mm 42.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10103289

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
3644 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm LDPE Naturfärgad

10258422

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
463 I lager
Egenskaper
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086162

Prisintervall
3,7386 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
183200 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258330

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm PVC Svart

10086216

Prisintervall
3,2368 kr - 1,864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm PVC Svart

10086254

Prisintervall
8,6328 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
4340 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258347

Prisintervall
1,2308 kr - 1,2308 kr

Lagernivåer
4653 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10103296

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
12509 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086087

Prisintervall
3,2295 kr - 0,8639 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086124

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2175 kr

Lagernivåer
26400 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm LDPE Naturfärgad

10258385

Prisintervall
1,4157 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4612 I lager
Egenskaper
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm PVC Svart

10086261

Prisintervall
10,6267 kr - 4,3641 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    PVC