Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
1,5533 kr - 3,2723 kr 2100 I lager
32.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
12.5
0,6257 kr - 1,5226 kr 23750 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
10.5
0,8254 kr - 3,0963 kr 15200 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
10.5
1,142 kr - 4,2782 kr 145200 I lager
24.0 mm
Svart
PVC
16.0 mm
12.5
2,2042 kr - 5,4934 kr 4400 I lager
30.0 mm
Svart
PVC
20.0 mm
12.5
1,0163 kr - 3,5657 kr 10000 I lager
15.0 mm
Svart
PVC
9.0 mm
10.5
0,4038 kr - 1,5082 kr 8000 I lager
7.0 mm
Svart
PVC
3.2 mm
7.5
1,9231 kr - 2,6924 kr 214100 I lager
31.0 mm
Grön
Vinyl
21.0 mm
12.5
1,0296 kr - 3,862 kr 16000 I lager
20.0 mm
Grön
Vinyl
12.0 mm
10.5
1,2397 kr - 3,0362 kr 4469 I lager
28.0 mm
Svart
PVC
18.0 mm
12.5
8,6099 kr - 12,0539 kr 9200 I lager
57.0 mm
Svart
TPE/TPV - PIR
No Tab
47.0 mm
20.5
5
0,4674 kr - 1,7479 kr 2000 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
5.0 mm
10.5
0,9186 kr - 2,2386 kr 2500 I lager
26.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
22.5 mm
7.5
0,7456 kr - 1,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
24.5 mm
7.5
2,3965 kr - 7,5571 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0 mm
Svart
PVC
23.0 mm
12.5
0,9423 kr - 1,6346 kr 144200 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
14.0 mm
12.5
0,9423 kr - 1,3193 kr 27150 I lager
33.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
29.0 mm
8.5
0,5947 kr - 2,2306 kr 13000 I lager
24.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
20.5 mm
7.8
1,0355 kr - 3,6123 kr 20627 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
10.5
0,8802 kr - 2,1389 kr 1900 I lager
32.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
28.0 mm
8.5
  • av 25
Moss-plugg 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086179

Prisintervall
3,2723 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086032

Prisintervall
1,5226 kr - 0,6257 kr

Lagernivåer
23750 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086070

Prisintervall
3,0963 kr - 0,8254 kr

Lagernivåer
15200 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086117

Prisintervall
4,2782 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
145200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086155

Prisintervall
5,4934 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    17.2 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086049

Prisintervall
3,5657 kr - 1,0163 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Svart

10072530

Prisintervall
1,5082 kr - 0,4038 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 21.0 mm 31.0 mm Vinyl Grön

10082782

Prisintervall
2,6924 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
214100 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Material
    Vinyl
Moss-plugg 12.0 mm 20.0 mm Vinyl Grön

10082645

Prisintervall
3,862 kr - 1,0296 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material
    Vinyl
Moss-plugg 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086131

Prisintervall
3,0362 kr - 1,2397 kr

Lagernivåer
4469 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    PVC
Moss-plugg 47.0 mm 57.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

10085127

Prisintervall
12,0539 kr - 8,6099 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    43.2 mm
  • Material
    TPE/TPV - PIR
Moss-plugg 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086001

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 22.5 mm 26.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084014

Prisintervall
2,2386 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.5 mm
  • d
    22.5 mm
  • ID
    20.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 24.5 mm 28.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084052

Prisintervall
1,8103 kr - 0,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • ID
    22.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Moss-plugg 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086186

Prisintervall
7,5571 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Svart

10086094

Prisintervall
1,6346 kr - 0,9423 kr

Lagernivåer
144200 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 29.0 mm 33.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084106

Prisintervall
1,3193 kr - 0,9423 kr

Lagernivåer
27150 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 20.5 mm 24.5 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10083970

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5947 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • ID
    18.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Parallella skyddspluggar 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Svart

10086056

Prisintervall
3,6123 kr - 1,0355 kr

Lagernivåer
20627 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Material
    PVC
Parallella skyddspluggar 28.0 mm 32.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10084090

Prisintervall
2,1389 kr - 0,8802 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • ID
    25.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad