Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
2,5442 kr - 3,9576 kr 100 I lager
111.5 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
108.0 mm
10.5
4
4,2477 kr - 6,6076 kr 30 I lager
130.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
126.0 mm
13.7
4
2,5442 kr - 3,9576 kr 2050 I lager
114.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
110.0 mm
12.5
4
3,1435 kr - 4,89 kr 1640 I lager
124.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
117.0 mm
12.0
4
4,2477 kr - 6,6076 kr 1200 I lager
132.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
128.0 mm
13.5
4
1,5611 kr - 2,4284 kr 6500 I lager
77.5 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
74.0 mm
10.5
4
2,3667 kr - 3,6815 kr 1705 I lager
108.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
105.0 mm
10.5
4
2,3667 kr - 3,6815 kr 1115 I lager
109.5 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
106.0 mm
10.5
4
0,6227 kr - 0,9687 kr 17000 I lager
44.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
39.0 mm
10.5
4
0,8703 kr - 1,3539 kr 8280 I lager
65.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
58.0 mm
11.0
4
4,3476 kr - 6,763 kr 30 I lager
136.5 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
132.0 mm
13.0
4
4,7494 kr - 7,3879 kr Fråga angående leveranstidhär
152.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
146.0 mm
12.0
4
4,6994 kr - 7,3102 kr Fråga angående leveranstidhär
141.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
136.0 mm
12.5
4
5,0703 kr - 7,8872 kr 280 I lager
156.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
152.0 mm
15.0
4
0,5228 kr - 0,8133 kr 4000 I lager
33.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
30.0 mm
10.0
4
0,322 kr - 0,5008 kr 18000 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
27.5 mm
10.5
4
4,2477 kr - 6,6076 kr 1830 I lager
134.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
Röd
LDPE - PIR
Sidodragtunga
9.5 mm
3
2,1924 kr - 3,4104 kr Fråga angående leveranstidhär
77.5 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
74.0 mm
3
2,5187 kr - 3,9179 kr 500 I lager
90.0 mm
Röd
LDPE
Sidodragtunga
86.0 mm
3
  • av 25
Parallella skyddspluggar 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20568092

Prisintervall
3,9576 kr - 2,5442 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 126.0 mm 130.0 mm 13.7 mm LDPE Naturfärgad

20568184

Prisintervall
6,6076 kr - 4,2477 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    130.0 mm
  • d
    126.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

20568108

Prisintervall
3,9576 kr - 2,5442 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 117.0 mm 124.0 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

20568146

Prisintervall
4,89 kr - 3,1435 kr

Lagernivåer
1640 I lager
Egenskaper
  • D
    124.0 mm
  • d
    117.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

20568191

Prisintervall
6,6076 kr - 4,2477 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 74.0 mm 77.5 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20567996

Prisintervall
2,4284 kr - 1,5611 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20568061

Prisintervall
3,6815 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
1705 I lager
Egenskaper
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

20568078

Prisintervall
3,6815 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
1115 I lager
Egenskaper
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 39.0 mm 44.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567910

Prisintervall
0,9687 kr - 0,6227 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d
    39.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

20567972

Prisintervall
1,3539 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
8280 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm LDPE Naturfärgad

20568214

Prisintervall
6,763 kr - 4,3476 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 146.0 mm 152.0 mm 12.0 mm LDPE Naturfärgad

20568269

Prisintervall
7,3879 kr - 4,7494 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    152.0 mm
  • d
    146.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 136.0 mm 141.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

20568238

Prisintervall
7,3102 kr - 4,6994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    141.0 mm
  • d
    136.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 152.0 mm 156.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

20568283

Prisintervall
7,8872 kr - 5,0703 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • D
    156.0 mm
  • d
    152.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 30.0 mm 33.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567866

Prisintervall
0,8133 kr - 0,5228 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 27.5 mm 31.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567835

Prisintervall
0,5008 kr - 0,322 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm LDPE Naturfärgad

20568207

Prisintervall
6,6076 kr - 4,2477 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 9.5 mm LDPE - PIR Röd

20569877

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    7.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
Parallella skyddspluggar 74.0 mm LDPE Röd

20570415

Prisintervall
3,4104 kr - 2,1924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Material
    LDPE
Parallella skyddspluggar 86.0 mm LDPE Röd

20570484

Prisintervall
3,9179 kr - 2,5187 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • d
    86.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Material
    LDPE