Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6227 kr - 0,9687 kr | 2500 I lager |
1.705 in
43.3 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.555 in
39.5 mm
|
10.7
|
4
|
||
| 0,322 kr - 0,5008 kr | 18000 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 5,0703 kr - 7,8872 kr | 280 I lager |
6.142 in
156.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 6,7983 kr - 10,5752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.441 in
189.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 4,6994 kr - 7,3102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.354 in
136.0 mm
|
12.5
|
4
|
||
| 5,1511 kr - 8,0128 kr | 840 I lager |
6.575 in
167.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,7641 kr - 1,1886 kr | 18000 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
2.008 in
51.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 5,1511 kr - 8,0128 kr | 645 I lager |
6.654 in
169.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.378 in
162.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 7,4615 kr - 11,6068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.78 in
197.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.559 in
192.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 2,3667 kr - 3,6815 kr | 1400 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
3.976 in
101.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 7,6624 kr - 11,9192 kr | 390 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.953 in
202.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 13,7019 kr - 21,3141 kr | 18 I lager |
10.276 in
261.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
9.921 in
252.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 7,5316 kr - 11,7159 kr | 290 I lager |
8.189 in
208.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.874 in
200.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 13,7019 kr - 21,3141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.646 in
245.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 25,9543 kr - 40,3734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.756 in
324.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
12.244 in
311.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| 2,3667 kr - 3,6815 kr | 2145 I lager |
4.173 in
106.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.055 in
103.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 9,9579 kr - 15,4901 kr | 30 I lager |
8.543 in
217.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
8.307 in
211.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 7,4615 kr - 11,6068 kr | 40 I lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.244 in
184.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 6,3562 kr - 9,8875 kr | 45 I lager |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.087 in
180.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 7,6907 kr - 11,9634 kr | 40 I lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.323 in
186.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta