Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
0,0956 kr - 0,1487 kr 16000 I lager
12.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
9.5 mm
7.5
4
0,1094 kr - 0,1702 kr 54000 I lager
14.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
11.5 mm
8.5
4
0,1498 kr - 0,233 kr 23600 I lager
20.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
17.0 mm
10.5
4
0,2879 kr - 0,448 kr 42000 I lager
30.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
25.0 mm
11.0
4
0,1232 kr - 0,1917 kr 72000 I lager
16.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
13.0 mm
9.5
4
0,1562 kr - 0,243 kr 17873 I lager
23.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
18.5 mm
10.0
4
0,322 kr - 0,5008 kr 36000 I lager
31.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
27.0 mm
9.5
4
0,0807 kr - 0,1256 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
7.0 mm
6.0
4
0,0881 kr - 0,1372 kr 20800 I lager
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
8.5 mm
7.5
4
0,1498 kr - 0,233 kr 15000 I lager
21.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
18.0 mm
10.5
4
0,1434 kr - 0,2231 kr 4000 I lager
19.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
16.0 mm
10.0
4
0,1636 kr - 0,2545 kr 36000 I lager
23.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
19.5 mm
10.5
4
0,2593 kr - 0,4033 kr 27000 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
21.5 mm
11.0
4
0,1296 kr - 0,2016 kr 23900 I lager
17.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
14.5 mm
9.5
4
0,3613 kr - 0,562 kr 9750 I lager
32.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
29.0 mm
9.5
4
0,5494 kr - 0,8546 kr 20000 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
31.0 mm
10.5
4
0,2879 kr - 0,448 kr 10500 I lager
28.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
24.5 mm
10.5
4
0,8703 kr - 1,3539 kr 8280 I lager
65.0 mm
Naturfärgad
LDPE
No Tab
58.0 mm
11.0
4
0,2391 kr - 0,3719 kr 27000 I lager
24.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
20.5 mm
10.5
4
0,2593 kr - 0,4033 kr 18800 I lager
25.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
No Tab
22.0 mm
11.0
4
  • av 25
Parallella skyddspluggar 9.5 mm 12.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567484

Prisintervall
0,1487 kr - 0,0956 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 11.5 mm 14.5 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567521

Prisintervall
0,1702 kr - 0,1094 kr

Lagernivåer
54000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 17.0 mm 20.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567637

Prisintervall
0,233 kr - 0,1498 kr

Lagernivåer
23600 I lager
Egenskaper
  • D
    20.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567798

Prisintervall
0,448 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 13.0 mm 16.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567552

Prisintervall
0,1917 kr - 0,1232 kr

Lagernivåer
72000 I lager
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • d
    13.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 18.5 mm 23.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567668

Prisintervall
0,243 kr - 0,1562 kr

Lagernivåer
17873 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 27.0 mm 31.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567828

Prisintervall
0,5008 kr - 0,322 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 7.0 mm 10.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567439

Prisintervall
0,1256 kr - 0,0807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    10.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 8.5 mm 11.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567460

Prisintervall
0,1372 kr - 0,0881 kr

Lagernivåer
20800 I lager
Egenskaper
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 18.0 mm 21.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567651

Prisintervall
0,233 kr - 0,1498 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.2 mm
  • d
    18.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 16.0 mm 19.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567613

Prisintervall
0,2231 kr - 0,1434 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 19.5 mm 23.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567682

Prisintervall
0,2545 kr - 0,1636 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 21.5 mm 25.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567729

Prisintervall
0,4033 kr - 0,2593 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 14.5 mm 17.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567583

Prisintervall
0,2016 kr - 0,1296 kr

Lagernivåer
23900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 29.0 mm 32.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567859

Prisintervall
0,562 kr - 0,3613 kr

Lagernivåer
9750 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 31.0 mm 36.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567873

Prisintervall
0,8546 kr - 0,5494 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 24.5 mm 28.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567781

Prisintervall
0,448 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

20567972

Prisintervall
1,3539 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
8280 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 20.5 mm 24.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567705

Prisintervall
0,3719 kr - 0,2391 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab
Parallella skyddspluggar 22.0 mm 25.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

20567736

Prisintervall
0,4033 kr - 0,2593 kr

Lagernivåer
18800 I lager
Egenskaper
  • D
    25.5 mm
  • d
    22.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Dragriktning
    No Tab