Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.
Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.
Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | Material | Dragriktning | d | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3126 kr - 0,4863 kr | 36000 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
9.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,0928 kr - 0,1444 kr | 16000 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
7.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,0608 kr - 0,0947 kr | 160000 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.217 in
5.5 mm
|
6.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,2321 kr - 0,3611 kr | 35100 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
11.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,2796 kr - 0,4349 kr | 24000 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
10.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 4,3283 kr - 6,733 kr | 240 I lager |
5.551 in
141.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.315 in
135.0 mm
|
12.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,3188 kr - 0,4959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.531 in
13.5 mm
|
Röd
|
LDPE
|
Sidodragtunga
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 4,9226 kr - 7,6574 kr | 440 I lager |
6.339 in
161.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.102 in
155.0 mm
|
12.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 7,4667 kr - 11,6149 kr | 40 I lager |
7.638 in
194.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.323 in
186.0 mm
|
16.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 4,9226 kr - 7,6574 kr | 440 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.906 in
150.0 mm
|
14.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 6,1711 kr - 9,5995 kr | 45 I lager |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.087 in
180.0 mm
|
14.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 25,1984 kr - 39,1975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.756 in
324.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
12.244 in
311.0 mm
|
18.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 5,001 kr - 7,7794 kr | 645 I lager |
6.654 in
169.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.378 in
162.0 mm
|
14.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 4,611 kr - 7,1727 kr | 875 I lager |
5.669 in
144.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.512 in
140.0 mm
|
13.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 0,5726 kr - 0,8907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
Röd
|
LDPE
|
Sidodragtunga
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 7,4392 kr - 11,5721 kr | 390 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
7.953 in
202.0 mm
|
14.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 5,1961 kr - 8,0828 kr | 45 I lager |
6.913 in
175.6 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.693 in
170.0 mm
|
13.6
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 4,611 kr - 7,1727 kr | 800 I lager |
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
5.591 in
142.0 mm
|
13.5
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 4,124 kr - 6,4152 kr | 280 I lager |
5.039 in
128.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
4.803 in
122.0 mm
|
13.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
| 5,1961 kr - 8,0828 kr | 45 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
No Tab
|
6.496 in
165.0 mm
|
12.0
|
4 – Extra kraftigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta