Meny Sök

Parallella skyddspluggar

I lager

Parallella skyddspluggar för generellt bruk, kan användas i många olika tillämpningar.

Sortimentet med termoplastisk elastomer rekommenderas där beständighet mot syror krävs. PVC-sortimentet är mycket beständigt mot strimling/splittring och därför perfekt för gängade komponenter. Sortimentet av grön vinyl fungerar bra i tillämpningar med oljor och fetter.

Har rak eller parallell vägg som säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, skador, smuts, korrosion, fukt och skräp under lagring och transport.

  • Parallell design säkerställer tät och säker passning och skyddar mot föroreningar, korrosion och skräp under lagring och transport.
  • Lätta att placera och ta bort, ger prydlig finish.
  • Passar i diverse tillämpningar, bl.a. fordon, tillverkning och kommersiellt.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Färg: Svart, Röd, Naturfärgad, Grön Serienummer: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
489 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material Dragriktning d H Typ Köp
5,1201 kr - 7,1682 kr 4810 I lager
75.8 mm
Naturfärgad
LDPE
73.0 mm
9.5
5,4732 kr - 7,6626 kr 2760 I lager
81.5 mm
Naturfärgad
LDPE
78.0 mm
10.5
3,9487 kr - 6,1425 kr 2540 I lager
65.4 mm
Naturfärgad
LDPE
59.0 mm
11.0
4,9289 kr - 6,9004 kr 5320 I lager
73.1 mm
Naturfärgad
LDPE
70.0 mm
11.0
3,4723 kr - 4,8612 kr 6250 I lager
53.9 mm
Naturfärgad
LDPE
49.0 mm
11.0
0,278 kr - 0,3893 kr 14500 I lager
6.3 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
3.0 mm
4.5
2,8911 kr - 5,7822 kr 3700 I lager
86.0 mm
Naturfärgad
LDPE
83.0 mm
9.5
4,3698 kr - 6,1177 kr 430 I lager
62.7 mm
Naturfärgad
LDPE
56.0 mm
11.5
5,385 kr - 7,539 kr 3500 I lager
80.5 mm
Naturfärgad
LDPE
77.0 mm
9.5
5,5615 kr - 7,7862 kr 3960 I lager
81.6 mm
Naturfärgad
LDPE
79.0 mm
9.6
6,1648 kr - 8,6307 kr 1320 I lager
95.0 mm
Naturfärgad
LDPE
92.0 mm
9.5
4,4139 kr - 6,1795 kr 3000 I lager
60.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
57.0 mm
10.0
2,1775 kr - 3,0485 kr 13800 I lager
38.5 mm
Naturfärgad
LDPE
34.0 mm
10.5
1,0871 kr - 1,522 kr 15200 I lager
32.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
28.5 mm
10.0
4,6935 kr - 4,6935 kr 5940 I lager
66.5 mm
Naturfärgad
LDPE
64.0 mm
9.5
4,7817 kr - 5,2599 kr 1402 I lager
69.0 mm
Naturfärgad
LDPE
65.0 mm
10.0
3,3399 kr - 4,6758 kr 12000 I lager
45.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
41.0 mm
10.5
2,4276 kr - 3,3987 kr 1000 I lager
41.0 mm
Naturfärgad
LDPE
37.5 mm
10.5
4,6199 kr - 6,4679 kr 3420 I lager
68.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
62.0 mm
11.0
4,3698 kr - 6,1177 kr 2830 I lager
61.6 mm
Naturfärgad
LDPE
55.0 mm
10.0
  • av 25
Parallella skyddspluggar 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215593

Prisintervall
7,1682 kr - 5,1201 kr

Lagernivåer
4810 I lager
Egenskaper
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 78.0 mm 81.5 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10215609

Prisintervall
7,6626 kr - 5,4732 kr

Lagernivåer
2760 I lager
Egenskaper
  • D
    81.5 mm
  • d
    78.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10215517

Prisintervall
6,1425 kr - 3,9487 kr

Lagernivåer
2540 I lager
Egenskaper
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10215562

Prisintervall
6,9004 kr - 4,9289 kr

Lagernivåer
5320 I lager
Egenskaper
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10215463

Prisintervall
4,8612 kr - 3,4723 kr

Lagernivåer
6250 I lager
Egenskaper
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 3.0 mm 6.3 mm 4.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215678

Prisintervall
0,3893 kr - 0,278 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    6.3 mm
  • d
    3.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215814

Prisintervall
5,7822 kr - 2,8911 kr

Lagernivåer
3700 I lager
Egenskaper
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 56.0 mm 62.7 mm 11.5 mm LDPE Naturfärgad

10215760

Prisintervall
6,1177 kr - 4,3698 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d
    56.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215807

Prisintervall
7,539 kr - 5,385 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 79.0 mm 81.6 mm 9.6 mm LDPE Naturfärgad

10215616

Prisintervall
7,7862 kr - 5,5615 kr

Lagernivåer
3960 I lager
Egenskaper
  • D
    81.6 mm
  • d
    79.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215654

Prisintervall
8,6307 kr - 6,1648 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • D
    95.0 mm
  • d
    92.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215777

Prisintervall
6,1795 kr - 4,4139 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10215708

Prisintervall
3,0485 kr - 2,1775 kr

Lagernivåer
13800 I lager
Egenskaper
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3923509000
Parallella skyddspluggar 28.5 mm 32.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215357

Prisintervall
1,522 kr - 1,0871 kr

Lagernivåer
15200 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    28.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Naturfärgad

10215265

Prisintervall
4,6935 kr - 4,6935 kr

Lagernivåer
5940 I lager
Egenskaper
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3923501000
Parallella skyddspluggar 65.0 mm 69.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10215272

Prisintervall
5,2599 kr - 4,7817 kr

Lagernivåer
1402 I lager
Egenskaper
  • D
    69.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3923501000
Parallella skyddspluggar 41.0 mm 45.2 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215241

Prisintervall
4,6758 kr - 3,3399 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • D
    45.2 mm
  • d
    41.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3923501000
Parallella skyddspluggar 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Naturfärgad

10215418

Prisintervall
3,3987 kr - 2,4276 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 62.0 mm 68.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10215524

Prisintervall
6,4679 kr - 4,6199 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • D
    68.5 mm
  • d
    62.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
Parallella skyddspluggar 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10215500

Prisintervall
6,1177 kr - 4,3698 kr

Lagernivåer
2830 I lager
Egenskaper
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790